1.1730 Stal narzędziowa
| Numer surowca | 1.1730 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | C45U |
| Starsze oznaczenia | C 45 W |
| Opis | Stal narzędziowa |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: 0,15 - 0,40 Mn: 0,60 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | Wytrzymałość na zużycie 1.080 - 1.2070 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | - |
| Skrawalność | bardzo dobrze |
| Spawalność | nadaje się |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Stanowisko mocowania KIPP UNILOCK, wkrętak, dłuto, nóż |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.